เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
    Ceramica Catalano

    Sfera 60x37 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 05 2261 0001 Bianco lucido

      05 2261 0021 Bianco satinato

      05 2261 0022 Nero satinato

      05 2261 0023 Cemento satinato

      05 2261 0028 Acqua satinato

      05 2261 0029 Sabbia satinato

      05 2261 0030 Lino satinato

      05 2261 0031 Seta satinato

      05 2261 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_lavabo_appoggio_60X37_H_16_0522610001
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)160
    • กว้าง (มิลลิเมตร)670
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)