เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
    Ceramica Catalano

    Sfera 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica


    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 05 1455 0001 Bianco lucido

      05 1455 0021 Bianco satinato

      05 1455 0022 Nero satinato

      05 1455 0023 Cemento satinato

      05 1455 0028 Acqua satinato

      05 1455 0029 Sabbia satinato

      05 1455 0030 Lino satinato

      05 1455 0031 Seta satinato

      05 1455 0032 Tortora satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SFERA_wc_terra_55x35_0514550001
    • Product familySfera
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)