เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Product familyZERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)265
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)