เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 60x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Finiture e colorazioni


      01 2260 0001 Bianco lucido

      01 2260 0021 Bianco satinato

      01 2260 0022 Nero satinato

      01 2260 0023 Cemento satinato

      01 2260 0032 Tortora satinato

      01 2260 0041 Argento-Bianco

      01 2260 0042 Oro-Bianco

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZERO_lavabo_appoggio_60x35_H_12_0122600001
    • Product familyZERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)