เผยแพร่สินค้าของคุณ
D18 Frame 60
D18 Frame 60
    Ceramica Catalano

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D18-frame-600-0258600022
    • Product familyFrames
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ELICE
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAluminium
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurniture