เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
Elice 60x38 h15
    Ceramica Catalano

    Elice 60x38 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture

      04 2261 0001 Bianco lucido

      04 2261 0021 Bianco satinato

      04 2261 0022 Nero satinato

      04 2261 0023 Cemento satinato

      04 2261 0029 Sabbia satinato

       
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ELICE_appoggio_60x38_H15_0422610021
    • Product familyElice
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elice
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-06-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)380
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010459
    • ชื่อ ETIMWashbasin top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks