เผยแพร่สินค้าของคุณ
Green 55x37 Bidet
Green 55x37 Bidet
    Ceramica Catalano

    Green 55x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 04 1955 1001 Bianco lucido

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GREEN_bidet_terra_55x37_0419551001
    • Product familyGreen
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)410
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)550
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets