เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elice 80x47
Ceramica Catalano

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

ติดต่อกับ Ceramica Catalano

สเปคสินค้า
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Product familyElice
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elice
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2022-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)145
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)19
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks