เผยแพร่สินค้าของคุณ
Italy 100x50
Italy 100x50
    Ceramica Catalano

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • Product familyItaly
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-12-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)180
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)26
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010013
    • ชื่อ ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks