เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alvea 60x46
Ceramica Catalano

Alvea 60x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

ติดต่อกับ Ceramica Catalano

สเปคสินค้า
  • Codici, colori e finiture

    06 2060 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2060 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lavabo-alvea-60x46-cod-0620600001
  • Product familyAlvea
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-04-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)160
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองFireclay
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC011550
  • ชื่อ ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks