เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium 120x47
Premium 120x47
Premium 120x47
    Ceramica Catalano

    Premium 120x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • 02 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      02 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_120x47_0221222001
    • Product familyPremium
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)155
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks