เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
    Ceramica Catalano

    Zero 50x35 h12

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    ติดต่อกับ Ceramica Catalano

    สเปคสินค้า
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Product familyZERO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองFireclay
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION