เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009
    Ceramica Globo

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    DAILY floor-mounted bidet 53x35 cm.
    สเปคสินค้า
    • Back-to-wall floor installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Daily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Product familyBidet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Daily
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)350
    • ความลึก (มิลลิเมตร)530
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets