เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
    Ceramica Globo

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    สเปคสินค้า
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Product familyBidets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lalita
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)43
    • กว้าง (มิลลิเมตร)36
    • ความลึก (มิลลิเมตร)54
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองVitreous china
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010126
    • ชื่อ ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)