เผยแพร่สินค้าของคุณ
Terzi 60X60
Terzi 60X60
    Ceramica Italia

    Terzi 60X60

    Decorating your spaces with hydraulic tiles is not a thing of the past! Decorating with these products is becoming increasingly popular, making a strong comeback to stay, whether in their original format or simulating a mosaic. The possibilities are endless, as they allow you to personalize your spaces. The 60x60 Terzi tile, with its neutral black and white design and satin finish, is ideal for installation in any interior space, both on floors and walls. Be bold and combine them with wood, cement, or marble-effect ceramics.
    สเปคสินค้า
    • Name: TERZI 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises, and offices; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.202142-terzi-60x60
    • Product familyHidraulico
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง