เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itria Gris 60X60
Ceramica Italia

Itria Gris 60X60

"Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray tones, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that shift from warm beiges to serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty."
สเปคสินค้า
  • Name: ITRIA GRIS 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home including the shower, stairs, and balconies; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets; indoor and covered outdoor social halls; restaurants with closed and open kitchens, and hair salons (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.203062-itria-gris-60x60
  • Product familyCement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)597
  • กว้าง (มิลลิเมตร)597
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เวเนซุเอลา

สินค้าใกล้เคียง