เผยแพร่สินค้าของคุณ
Astro Decor 30X60
Ceramica Italia

Astro Decor 30X60

The perfect complement to energize your space. Our Astro Decor wall tile features an embossed design to create a sense of movement on your walls. Add the finishing touch to your project with a design created to stimulate your senses.
สเปคสินค้า
  • Name: ASTRO DECOR 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A (Not Applicable). Thickness: 0.83 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.203070-astro-decor-30x60
  • Product familyAccents
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)597
  • กว้าง (มิลลิเมตร)297
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เวเนซุเอลา

สินค้าใกล้เคียง