เผยแพร่สินค้าของคุณ
Itria Beige 30X60
Ceramica Italia

Itria Beige 30X60

Named after Villa d'Itria, our Itria 60x60 and 30x60 ceramic tiles, available in charming Beige and Gray shades, are inspired by the architectural palette of the Villa, exploring a range of colors that oscillate between warm beiges and serene grays. Itria not only adds an aesthetic touch, but also ensures your family's safety in wet areas. Thanks to our URD (Ultra Slip Resistant) technology and its remarkable resistance, this product is the perfect choice for bathrooms, spas, hot tubs, and more. Install with complete confidence, backed by our solid 10-year warranty.
สเปคสินค้า
  • Name: ITRIA BEIGE 30X60 PRIMERA Format: 30.3 cm x 60.4 cm Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls) Installation Area: All residential areas including showers, stairs, and balconies. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor and covered outdoor social halls, restaurants with closed and open kitchens, hair salons. (Not applicable for airports) . ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (0.50 to 0.59 Wet) Traffic: General Commercial Thickness: 0.83 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.203080-itria-beige-30x60
  • Product familyCement
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)597
  • กว้าง (มิลลิเมตร)297
  • ความลึก (มิลลิเมตร)83
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
โคลอมเบีย
สหรัฐอเมริกา
เวเนซุเอลา

สินค้าใกล้เคียง