เผยแพร่สินค้าของคุณ
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
    Ceramica Italia

    Monferrato Gris 60X60

    Monferrato is one of Italy's most important wine-producing districts. Famous for its cellars carved into the rock, it has been declared a World Heritage Site by UNESCO.
    สเปคสินค้า
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203097-monferrato-gris-60x60
    • Product familyOutdoor / Slip Resistant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์60X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)597
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง