เผยแพร่สินค้าของคุณ
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
    Ceramica Italia

    Izar Beige 30X60

    The luminosity of Basque marble on your walls. Inspired by the beauty of Basque Country marble, this 30x60 ceramic wall tile brings shine and timeless elegance to your spaces. Its design, which evokes the luminosity of a star (“Izar” in Basque), creates sophisticated and lively environments. Remodel with Izar and transform your walls into a reflection of your style.
    สเปคสินค้า
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203154-izar-beige-30x60
    • Product familyFlat
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์30X60
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)597
    • กว้าง (มิลลิเมตร)297
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)333
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง