เผยแพร่สินค้าของคุณ
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
Neutra Light 31X101
    Ceramica Italia

    Neutra Light 31X101

    Neutra Light is a ceramic tile that invites calm and clarity. With an elegant gray tone and matte finish, it is ideal for those seeking serene and balanced spaces. Its natural design and elongated format make it perfect for floors and walls in interior areas, even wet ones. A timeless base that accompanies without distracting and goes with everything.
    สเปคสินค้า
    • Name: NEUTRA LIGHT 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing dimensions are 31.0 cm x 101.0 cm. Use: Tiles suitable for floor use. Floor products can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. Stairs must be used with a safety profile or tape. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.203174-neutra-light-31x101
    • Product familyNatural
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์31X101
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1013
    • กว้าง (มิลลิเมตร)312
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)605
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
    โคลอมเบีย
    สหรัฐอเมริกา
    เวเนซุเอลา

    สินค้าใกล้เคียง