เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
    Ceramica Italia

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia accurately recreates a surface where areas of irregular stone fragments, mineral flows, and white micro-veins converge, running naturally across the plane. The color palette is based on warm gray tones, with earthy brown hues and pure white chalky strokes, adding contrast and sophistication.
    สเปคสินค้า
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • Product familyMarble
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์58,4X118,4
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1184
    • กว้าง (มิลลิเมตร)584
    • ความลึก (มิลลิเมตร)97
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)136
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - กระเบื้อง
    • IFC classificationFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ