เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

BASE RENOVATION SET F. SHR/B-IN/A1301NU

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: A6729
แบรนด์: Ceramica Dolomite
Product family: Sanitary
กลุ่มสินค้า: Shower mixers
วันที่เผยแพร่: 2018-12-07
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
สินค้านี้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้อีกต่อไป โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม
Base-Set di rinnovo incasso doccia.

Set di rinnovo incasso doccia. Permette di sostiture precedenti installazioni di Base New con il nuovo Base. Comprensivo di piastra di sostegno e parti estetiche.


วัสดุหลัก: Brass
วัสดุรอง:
ออกแบบใน:
ผลิตใน:
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 0.34

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ฝักบัว
IFC classification: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 รหัส: L8212
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Fittings
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-06-82
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Shower Mixers
Uniclass 2015 รหัส: Pr_40_20_87_78
Uniclass 2015 รายละเอียด: Shower manual water supply sets
NBS Reference รหัส: 35-06-82
NBS Reference รายละเอียด: Shower Mixers
จำนวน OmniClass: 23-31 11 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Faucets
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Showers

ชื่อ มูลค่า
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

ชื่อ มูลค่า
Material Brass

BIMobject®