เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
Curved Roof Tile 40
    Cerámicas Mazarrón

    Curved Roof Tile 40

    2.6 จาก 5 ดาว2.6(8 รีวิว)

    The Curved Roof Tile is the most traditional tile in our catalogue. It was introduced in Spain by the Arabs and it is the one that has been installed in Spain for the longest time. It is a roof tile of great versatility in the installation that enjoys an excellent robustness due to the raw material and the pressing technology that we use in its production.

    The large range of colors that we manufacture allows it to be used in all types of old roof restoration and at the same time to be installed on current architecture roofs.

    สเปคสินค้า
    • Length: 454 mm 
      Max Width: 202 mm 
      Min Width: 165 mm
      Weight: 2.40 Kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TC40
    • Product familyCurved
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curved 40
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)202
    • ความลึก (มิลลิเมตร)404
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • วัสดุรองCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleClay Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 11
    • OmniClass TitleClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings