เผยแพร่สินค้าของคุณ
1551
chairconcept.com

1551

Model 1551 is a design, luxurious upholstered seat. Ideally suited for modern interiors. You can’t pass indifferently by. The model is available on a variety of chrome base.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1551
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Armchairs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-04-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)990
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLeather
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 DescriptionEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleUpholstered Seating
  • OmniClass Number23-21 23 13
  • OmniClass TitleResidential Seating
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (145)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (23)