เผยแพร่สินค้าของคุณ
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
NK2NT-180 Double
    Champion Door Oy

    NK2NT-180 Double

    NK2NT-180 Double is a 2-ply fold-up door for bridge crane openings. Due to its rigid 180 mm wide frame construction it is excellent in locations requiring large special doors. NK2 Double craneway door solutions are especially designed to do away with the problems traditionally associated with craneway openings. There is a variety automatic systems for opening and closing available. T-model craneway doors are also available with extra insulation (model NK4NT-180 Warm).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nk2nt180
    • Product familyIndustrial doors, Hangar doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์NK2
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2014-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - เกี่ยวกับอุตสาหกรรม
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715