เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cable Runway Corner Bracket
Chatsworth Products

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cpi-cable_runway_corner_bracket
  • Product familyCable Trays and Horizontal Racks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Pathway
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationDistribution Element
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_30
  • Uniclass 2015 DescriptionElectricity distribution and transmission
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 01 10
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOperation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • OmniClass Number23-35 31 00
  • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution