เผยแพร่สินค้าของคุณ
Junction-Splice Kit
Junction-Splice Kit
    Chatsworth Products

    Junction-Splice Kit

    Used to create a 90º junction splice with all types of 1-1/2" x 3/8" (38.1 mm x 9.53 mm) or 2" x 3/8" (50.8 mm x 9.53 mm) Cable Runway.

    Kit consists of:

    • (4) corner clamp plates
    • (2) 3/8-16 x 1-3/8" trimmed head bolts
    • (2) 3/8-16 hex nuts
    • (2) 3/8 split lock washers
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cpi-junction-splice-kit
    • Product familyComputer Network Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Pathway
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameNetwork cable
    • UNSPSC code26121609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution