เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rack-Mount Cable Shelf
Chatsworth Products

Rack-Mount Cable Shelf

Use the Rack-Mount Cable Shelf in any 19"W Cabinet equipped with an Air Dam Kit to provide a front-to-rear pathway for cables. Cables pass through brush-sealed ports along the front of the shelf. Rack-Mount Cable Shelf uses 1U and will fit in cabinets with mounting rails set between 22" (560 mm) and 40"D (1020 mm).

  • Rack-Mount Shelf uses only 1U
  • UL Listed
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cpi-rack-mount_cable_shelf
  • Product familyComputer Network Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cabinet and Enclosure Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-09-26
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameNetwork cable
  • UNSPSC code26121609
  • Uniclass 2015 CodePr_65_72
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
  • OmniClass Number23-35 33 23 13
  • OmniClass TitleVertical Electrical Racks
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution