เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vertical Wall Brackets
Vertical Wall Brackets
    Chatsworth Products

    Vertical Wall Brackets

    Used to secure Cable Runway with 1-1/2" x 3/8" (38 mm x 9.53 mm) stringers to a wall. Sold in pairs.

    Key Features and Benefits

    • Material is 1/4" x 1-1/2" (6.4 mm x 33 mm) steel
    • Gold color over zinc plating or painted
    • Wall mounting hardware not included
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cpi-vertical-wall-brackets
    • Product familyComputer Network Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable Pathway
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-23
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • IFC classificationElectrical Element
    • UNSPSC nameNetwork cable
    • UNSPSC code26121609
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical power products and wiring accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution