เผยแพร่สินค้าของคุณ
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection
Georgian Flash - Architectural Collection
    Cherokee Brick

    Georgian Flash - Architectural Collection

    Georgian Flash comes out of our Architectural Collection. Creating functional, yet beautiful structures, our Architectural Collection offers exceptional durability and consistent color range for any commercial project. Also, all of our brick can be used in mixed use projects. We often we find architects will use a brick from one of our residential collections in conjunction with a brick from our architectural collection. Therefore, the result is an up-scale, eye catching, environmentally friendly, polished looking structure. Available in both smooth or velour texture, this collection comes in a wide range of colors, including pastels, earthtones, grays, and black. Chose to have your building project stand out with Cherokee Brick.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.georgian-flash-architectural-collection-brick
    • Product familyBrick
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Architectural Collection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExpanded clay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks