เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
NOLA Blend - Mississippi Handcrafted
    Cherokee Brick

    NOLA Blend - Mississippi Handcrafted

    NOLA Blend from Cherokee Brick’s Handcrafted Collection is a vibrant, richly colored brick that captures the spirit and charm of New Orleans architecture. Made with premium Mississippi clay, its deep red body stands out with natural warmth and character. Accented with hints of black, tan, and white, NOLA Blend offers a beautifully varied and dynamic appearance. As a true tumbled brick, it features worn edges and a weathered surface, creating the look of salvaged, historic brick with the strength of new materials. Ideal for adding bold personality and timeless style to any project.

    สเปคสินค้า
    • NOLA Blend brick, tumbled red brick, Mississippi clay brick, handcrafted brick, red brick with black and white, Cherokee Brick Handcrafted Collection, vintage-style brick, salvaged look brick, vibrant red brick, textured brick exterior

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nola-blend-mississippi-handcrafted-brick
    • Product familyBrick
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mississippi Handcrafted
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExpanded clay
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
    • OmniClass Number23-13 21 00
    • OmniClass TitleBlocks and Bricks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง