เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T
Chicago Faucets

Touch-Free, Programmable Faucet with Above-Deck Electronics, 116.930.AB.1T

  • Centers: Single-hole (4" and 8" deck plates available, see Accessories)
  • Faucet Series: HyTronic
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow control insert in spout inlet
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Power: Self Sustaining Power System (SSPS)
  • Power Details: Self Sustaining Power System (SSPS), uses the flow of water to generate power for the faucet
  • Product Category: Touchless Faucets
  • Spray: 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
  • Valve: Internal Antenna Specifications: Peak Gain of the antenna: ─5.47 dBi, Frequency range: 2400-2500 MHz, FCC ID: 2APTX-CFC01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.116-930-ab-1t--touchless-faucet
  • Product familyTouchless Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HyTronic Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets