เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP
Chicago Faucets

Wall-Mounted Shower Hand Spray with 36" ADA Grab Bar, 154-ACP

  • Faucet Series: 150
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: 2.5 GPM (9.5 L/min)
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 2.5 GPM hand spray with 69" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 36" wall-mounted ADA grab bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.154-acp--tub-and-shower-fitting
  • Product familyTub & Shower Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์150 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures