เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deck-Mounted Manual Faucet, Two-Hole Mounting, 2302-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Manual Faucet, Two-Hole Mounting, 2302-ABCP

  • Centers: Single-hole with side valve
  • Faucet Series: 2302
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.2302-abcp--manual-sink-faucet
  • Product familyManual Sink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์2302 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets