เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Metering Faucet with 4" Centers, 3501-4E2805ABCP

  • Centers: 4" fixed centers
  • Faucet Series: 3501 4
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: Concealed internal temperature control mixer with hot water adjustment limit stop
  • Mount: Deck
  • Product Category: Metering Faucets
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3501-4e2805abcp--metering-faucet
  • Product familyMetering Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์3501-4 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-23
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets