เผยแพร่สินค้าของคุณ
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
Chicago Faucets

Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP

  • Centers: Single-hole
  • Faucet Series: 436
  • Finish: Polished chrome
  • Mixer: User adjustable temperature control mixer
  • Mount: Deck
  • Product Category: Manual Sink Faucets
  • Spray: 1.5 GPM (5.7 L/min) laminar flow outlet
  • Valve: User adjustable temperature control mixer
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.436-abcp--manual-sink-faucet
  • Product familyManual Sink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์436 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets