เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB
Chicago Faucets

Pre-Rinse Fitting with 8" Adjustable Centers, 510-GXKCAB

  • Centers: 8" body, adjustable arms 7-1/4" - 8-3/4" centers
  • Faucet Series: 510
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Pre-Rinse Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.510-gxkcab--pre-rinse-fitting
  • Product familyPre-Rinse Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์510 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets