เผยแพร่สินค้าของคุณ
Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP
Chicago Faucets

Dual-Handle Emergency Eyewash with Faucet, ASSE 1071 Valve, Gauge, and Locking Ball Valves, 8452-TE64VPABCP

  • Body Inlet: 3/8" Compression inlet
  • Centers: Recommended for 8" installation
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: 132-LFSTABNF thermostatic mixing valve with cold water bypass
  • Mount: Deck
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Handles include color-coded index
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8452-te64vpabcp--eyewash-with-faucet
  • Product familySafety Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์8400 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets