เผยแพร่สินค้าของคุณ
Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT
Chicago Faucets

Touchless Emergency Eyewash with Faucet, 8453-F11J-43ABCPT

  • Body Outlet: 2.2 GPM (8.3 L/min)
  • Faucet Series: 8400
  • Finish: Polished chrome
  • Flow Control: Eyewash outlet: 3.3 GPM at 50 PSI
  • Mixer: Concealed thermostatic mixing valve included
  • Mount: Deck
  • Power: AC
  • Power Details: AC
  • Product Category: Safety Fittings
  • Trim: Built-in Bluetooth® technology allows for easy adjustments and mode changes using a smartphone or tablet with the Chicago Faucets CF Connect App.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8453-f11j-43abcpt--eyewash-with-faucet
  • Product familySafety Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์8400 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets