เผยแพร่สินค้าของคุณ
EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-33ABCP
Chicago Faucets

EQ® Arc Compact Touchless Faucet with Advanced Electronics, EQ-R11A-33ABCP

EQ® Arc compact touchless faucet with advanced electronics

  • EQ® Arc spout, polished chrome (EQArc)
  • Pressure compensating Econo-Flo™ non-aerating spray outlet, 0.5 GPM (243.145.AB.1)
  • Wall-mounted plug-in transformer for EQ®, ELR, and EVR Series electronic faucets (EQ-003JKNF)
  • EQ® control box assembly with mixing valve (EQ-33KJKABNF)
  • Concealed thermostatic mixing valve included
  • Single-hole
  • Includes built-in ASSE 1070 thermostatic mixing valve concealed within control box
  • 10 second run time with hand presence. Safety auto-timeout feature will shut the water off after 10 seconds. Reactivate faucet by removing hands from the sensor for at least 1 second.
  • Includes plug-in AC transformer
  • Dual supply for hot and cold water; flexible supply hoses included
  • Polished chrome
  • Weight: 5.231 lb
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.eq-r11a-33abcp--touchless-faucet
  • Product familyTouchless Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์EQ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets