เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031
Chicago Faucets

Pressure Balancing Tub and Shower System with Hand Spray and 24" Slide Bar, SH-PB1-00-031

  • Faucet Series: SH
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Wall
  • Product Category: Tub & Shower Fittings
  • Spray: 1.5 GPM hand spray with 59" stainless steel hose and pause control
  • Trim: 24" wall-mounted slide bar with hand spray holder
  • Type: Pressure balancing
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sh-pb1-00-031--tub-and-shower-fitting
  • Product familyTub & Shower Fittings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SH Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 19
  • OmniClass TitleShower Head Fixtures