The CET-GF electronic thermostat with ground fault is a microprocessor based temperature control and power connection kit. It is used for freeze protection or process temperature maintenance of pipes protected by heat tracing products. This thermostat can be used with CPR, CPM or CZH heating cables in Ordinary area locations.
The CET-GF provides easy programming of the temperature set point, high and low temperature alarms, the deadband, the temperature units, the soft start function and the alarm state through the front panel push buttons. LED lights are provided for indication of power to the unit, heater power on (load) and alarm status. A Form C dry contact alarm is included for wiring to your building management system to indicate alarm status. This alarm may be set to open or close on all alarm conditions including loss of power, high or low temperature alarm and RTD failure.
The minimum operating ambient temperature is -40°F (-40°C). This unit has programmable high and low temperature alarm set points from -20°F (-7°C) to 302°F (150°C). A 100 Ohm platinum RTD is provided with a 3 foot (1 M) lead resulting in flexible mounting options for the user.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |