เผยแพร่สินค้าของคุณ
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
CIBES A5000 Fullfront - Single-entry
    Cibes Lift AB

    CIBES A5000 Fullfront - Single-entry

    3.3 จาก 5 ดาว3.3(41 รีวิว)
    Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.a_5000_ff
    • Product familyPlatform lifts
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์A5000
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ลิฟต์
    • IFC classificationTransport Element
    • UNSPSC nameLift stations
    • UNSPSC code47101533