Pyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – BookshelfPyrite – Bookshelf
แสดงรูปก่อนหน้า
แสดงรูปถัดไป
CIDER-LA MANUFACTURE

Pyrite – Bookshelf

Inspired by optical illusion artworks, the design of Pyrite bookshelf amazes through an unexpected distribution between empty and full spaces and a structure where horizontal and vertical seems to be reversed. The thin lines of the frame aim for invisibility while contrasting the thicker dividers, in an unusual combination of thicknesses. The different size and shapes of the sections combine to give a sense of movement, while drawers in leather or wood can be added to the bookshelf. Pyrite can be used as a single module with two shelves, functioning as a standing alone piece, or it can be combined with others horizontally so to create a larger bookshelf system or either repeated vertically, to cover the length of entire walls.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Pyrite-Bookshelf
  • Product familyLa Manufacture - Bookshelfs
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Luca Nichetto
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
แอลเบเนีย
ลักเซมเบิร์ก
มาซิโดเนีย
มอลตา
มอลโดวา
โมนาโก
มอนเตเนโกร
เนเธอร์แลนด์
นอร์เวย์
โปแลนด์
โปรตุเกส
ลิทัวเนีย
โรมาเนีย
ซานมาริโน
เซอร์เบีย
สโลวาเกีย
สโลวีเนีย
สเปน
สฟาลบาร์และยานไมเอน
สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์
ยูเครน
สหราชอาณาจักร
รัสเซีย
ลิกเตนสไตน์
ลัตเวีย
เจอร์ซีย์
อันดอร์รา
ออสเตรีย
บาร์เบโดส
เบลเยียม
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
บัลแกเรีย
โครเอเชีย
ไซปรัส
เช็กเกีย
เดนมาร์ก
เอสโตเนีย
หมู่เกาะแฟโร
ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ยิบรอลตาร์
กรีซ
เกิร์นซีย์
ฮังการี
ไอซ์แลนด์
ไอร์แลนด์
เกาะไอล์ออฟแมน
อิตาลี
นครรัฐวาติกัน
หมู่เกาะโอลันด์

Similar products