เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
    CIDER-LA MANUFACTURE
    Archived

    Cardigan Pouf

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(12 รีวิว)
    Cardigan is a footstool designed by the studio Désormeaux/Carrette for Cider. A nomadic, yet seat inspired by the universe of Haute Couture. Borrowing codes from the world of fashion, the designers of Cardigan. This setting, beyond a graphic and formal signature, brings new functions to this piece of furniture: The creation of the small collar supports the lower back, and some small objects or magazines can be slid into the space between the two sections of this ottoman . Cardigan is the ideal and trendy companion for a chic reception or open space offices.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cardigan-pouf
    • Product familyCider - Poufs
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Désormeaux/Carrette
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)450
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFirm Foam
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)