เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
Trio – Coffee Table
    CIDER-LA MANUFACTURE

    Trio – Coffee Table

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(120 รีวิว)
    At first sight, Trio is a side table that consists of three transparent bowls overlapping one another. The opening of each bowl is covered with either a glass, metal or wood top. The shape of the bowl is suggested by a single curved line — seemingly a spectacular feat of balance, yet the result is surprisingly stable, with each shape secured to the others in two different points. This single-leg structure supports several table tops, contrasting with more traditional table designs.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Trio-Coffee_Table
    • Product familyLa Manufacture - Coffee Tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nendo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)339
    • กว้าง (มิลลิเมตร)847
    • ความลึก (มิลลิเมตร)763
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ
    • IFC classificationFurniture