เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room
Cisco Casual Huddle Room
    Cisco Systems, Inc.

    Cisco Casual Huddle Room

    With a capacity of 3-4 individuals, the Casual Huddle Room is specifically designed for informal meetings with colleagues, even when some are remote. This space has two technology options, a Cisco Board Pro 55 or the Cisco Room Bar with a single 55” display, and can be deployed in an enclosed room or in the open plan. The option selected should be based on how the space is intended to be used. If whiteboarding or annotation of displayed content is required, the Board 55 Pro option is preferred.

    Cisco Workspace Design Tool: https://designer.cisco.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Cisco-Casual-Huddle-Room
    • Product familyVideo Conferencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TelePresence
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด