เผยแพร่สินค้าของคุณ
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display
    Cisco Systems, Inc.

    LG Cisco Optimized 75" UHD - Single Display

    4.7 จาก 5 ดาว4.7(6 รีวิว)

    The new Ultra HD large display,  UH5C Series supports displaying Ultra HD content as well as a divided content layout to show up to 4 split images on one screen. Its benefit enables you to create various formats of content to deliver commercial message effectively. Also, it is enhanced in content management. With embedded basic content templates, you can create and edit content simply and quickly on your mobile device or signage display.

    • Brightness(Typ.) : 500 cd/m²
    • Bezel : 14.9mm Even Bezel
    • Depth : 57.9mm / without logo, handle
    • Interface : DP / HDMI / DVI / RS232C / RJ45 / Pixel Sensor / SD Card / USB


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cisco-lg-75-display-single
    • Product familyVideo Conferencing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TelePresence
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-12-24
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameVideoconferencing systems
    • UNSPSC code45111902
    • Uniclass 2015 CodeSs_75_10_21_88
    • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.29
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Board Rooms
    • OmniClass Number23-37 00 00
    • OmniClass TitleInformation and Communication Specific Products and Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย