เผยแพร่สินค้าของคุณ
GlazeGuard® 1000 IR
GlazeGuard® 1000 IR

    GlazeGuard® 1000 IR

    Impact and Water Resistant Infill Solution

    Citadel’s Glazing Infill Panels are the perfect complement or replacement for glass in storefront, curtain wall, and window applications.

    Features & Benefits

    • 1″ Polypropylene Panel
    • Fits 1″ Glazing Pocket
    • Impact Resistant
    • R-Value of 2.72
    • Lightweight
    สเปคสินค้า
    • Panel Testing:

      • ASTM E84 (Flame Spread)
      • ASTM E72 (Wind Load **4’x4’ and 4’x8’ tested**)
      • Meets HVHZ Requirements

      Panel Composition: 10 -Year Panel Warranty

      • .024″ Smooth Aluminum Face
      • .375″ High Density Polypropylene Stabilizer
      • .156″ High Density Polypropylene Core
      • .375″ High Density Polypropylene Stabilizer
      •  .024″ Smooth Aluminum Back

      Panel Thickness: 1 in.

      Glazing Pocket: 1 in.

      Panel Weight: 1.89 lb./sq. ft. (nominal)

      R-Value: 2.72

      Standard Sizes:

      • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
      • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
      • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
      • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
      • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
      • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

      Finishes/Finish Warranty:

      • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
      • Anodized Finish: 20 Years
      • Polyester: 5 Years

      Recycled Content by Weight:

      • Post-Consumer: 0.4%
      • Post-Industrial: 19.1 to 24.5%

      Lead Time:

      • Available nationwide, these panels can be found locally or shipped to customer.

      Other Features:

      • Cut to Size: These panels can be easily cut to the correct dimension on site using standard tools.
      • Low Maintenance: Most matter can be cleaned from surface with mild detergents.
      • Fabricated Edges: Available in several options including wrapped, offset, or wrapped and offset edges.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glazeguard-1000-ir
    • Product familyGlazing Infill Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Impact-Resistant Glazing Infill Panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-08-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Aluminum Curtain Walls

    สินค้าใกล้เคียง